Opublikuj swoje produkty
5830 Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią
DELABIE

5830 Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego, przystosowany do intensywnego używania w kuchniach profesjonalnych. Jednootworowa bateria stojąca: - Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami. - Wężyki W3/8" i zawory zwrotne. - Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami. Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433009). Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia. Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza. Kolumna 3/4″ z mosiądzu. Regulowana, ścienna obręcz mocująca. Prowadnica Inox w formie sprężyny. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5830
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1169
  • Szerokość (mm)156
  • Głębokość (mm)527
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4159
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011614
  • Nazwa ETIMLarge kitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna