Opublikuj swoje produkty
737152 Zawór czasowy TEMPOSTOP na kolumnie z wylewką „C” na drążek L.150
DELABIE

737152 Zawór czasowy TEMPOSTOP na kolumnie z wylewką „C” na drążek L.150

Stojący zawór czasowy do umywalki. Ruchoma wylewka „C” L.150. Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min. Regulacja wypływu. Uruchamiany drążkiem. Automatyczne zamknięcie czasowe ~3 s (w opcji 7 lub 15 s). Mocowanie przeciwnakrętką. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny737152
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)287
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)720
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna