Opublikuj swoje produkty
G6633 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią
DELABIE

G6633 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego. Produkt przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej. 1-otworowa bateria stojąca: - Głowica grzybowa z pokrętłem. - Wężyki W3/8" i zawory zwrotne. - Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami. Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290. - Wypływ 25 l/min. - Głowica grzybowa z pokrętłem. Biały pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000). Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza. Kolumna ¾″ z mosiądzu. Regulowana, ścienna obręcz mocująca. Sprężyna Inox. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG6633
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPre-rinse sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1229
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3.41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011614
  • Nazwa ETIMLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna