Opublikuj swoje produkty
G66452 1-otworowa bateria stojąca- 45 l/min
DELABIE

G66452 1-otworowa bateria stojąca- 45 l/min

1-otworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej. Bateria do zlewozmywaków z ruchomą wylewką rura H.190 L.200. Sitko gwiazda. Głowice grzybowe suche z pokrętłami. Wypływ 45 l/min przy 3 barach. Wylewka gładka wewnątrz. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8". Przystosowana do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG66452
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)268
  • Szerokość (mm)151
  • Głębokość (mm)227
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1357
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna