Opublikuj swoje produkty
G6433 Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią
DELABIE

G6433 Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego. Przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej. Bateria ścienna W¾″ z rozstawem 150 mm: - Głowica grzybowa z pokrętłem. - Zawory zwrotne zintegrowane w baterii. Biały pistolet z regulacją strumienia Z½", wypływ 9 l/min (nr 433000). Antyosadowy pistolet i końcówka odporna na uderzenia. Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza. Kolumna ¾″ z mosiądzu. Regulowana, ścienna obręcz mocująca. Sprężyna Inox. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG6433
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPre-rinse sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)194
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3.76
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011614
  • Nazwa ETIMLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna