Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Completa - T5 and LED - Pendant and Surface Light

Odniesienie unikalne: delray_completa
Producent: Delray Lighting LLC
Rodzina produktu: General Luminaries, Non Directional
Grupa produktu: Seamless T5
Data publikacji: 2012-10-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (39)
Inline Pendant
  • Completa is a stand alone 4’ or 8’ dual inline pendant fixture. Each fixture requires its own power feed.
  • Aluminum extrusion with a matte anodized finish.
  • Suspended with field-adjustable aircraft cable, with pushbutton glider.
  • 8’ gray 18 AWG power cord.
  • G5 push-in lamp holders.
  • Frosted DR actylic lens.
  • Standard output electronic ballasts are 120/277V, 50/60 Hz universal, mounted inside housing.
  • U.L. listed for damp locations.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®