Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

8” CYLINDER VERTICAL LAMP PENDANT DOWNLIGHT - CP8100

Odniesienie unikalne: delray_cp8100
Producent: Delray Lighting LLC
Rodzina produktu: Downlights
Grupa produktu: Cylinders
Data publikacji: 2016-03-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
CYLINDER HOUSING
Constructed of seamless extruded aluminum, with a powder coat finish. 14” standard height; dimming and emergency ballast add 4”. Fixture mounts to standard J-box. Pendant is 1/8 IPS steel and is standard in 18” (optional length may be specified).

REFLECTOR
Reflector is anodized, specular, durable and anti-iridescent; available in 30º cutoff (.30).
Finishes are A–Clear Alzak® Haze or G–Wheat Alzak® Haze

TRIM OPTIONS
B–Black baffle
SP–Splay Fresnel Lens

ELECTRICAL
cU.L. listed for use in damp locations.

BALLAST
Electronic enclosed, class P, HPF is supplied standard in 120V or 277V. Ballasts use 4-pin lamps and provide rapid start, .99 power factor with THD
Dimming ballast controls lumen output down to ±5% and is available from Advance (D3, D5) and Lutron (D9). All require compatible dimmers.

LAMP HOLDER
Uses earthquake, shake proof lamp socket that easily installs and removes with a small twist.

ACCESSORIES
CPAC–3 adjustable power cords/aircraft suspension cables, 6 ft. standard length (see back page).
CPBA–Ball aligner for hard stem.
X–Custom pendant length (specify in inches).

DIMMING/EM
D3–Advance Mark X dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D5–Advance Mark VII dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D9–Lutron Eco System dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
EM–Emergency power pack ignites one lamp for 90 minutes. (Adds 4” to fixture height.)

FINISHES
BM–Brushed Metal, Anodized
BZ–Bronze
K–Black
W–White
S–Silver
C C–Custom Color (Must specify RAL color number.)


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®