Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

Odniesienie unikalne: delray_dos_linear
Producent: Delray Lighting LLC
Rodzina produktu: Strip Lights
Grupa produktu: LED
Data publikacji: 2016-09-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Acrylic
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe
Klasyfikacja IFC: Light Fixture
Nazwa UNSPSC: Downlighting fixtures
Kod UNSPSC: 39111515
Uniclass 1.4 Kod: JY73
Uniclass 1.4 Opis: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: EF_70_80
Uniclass 2015 Opis: Lighting
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numer OmniClass: 23-35 47 11
Tytuł OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®