Opublikuj swoje produkty
LUMA E26

LUMA E26

CONSTRUCTION, PRISMATIC REFRACTOR Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket. Rated for 120V, 20W max. only. Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP. The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal: MOUNTING Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations. CONSTRUCTION, METAL REFLECTOR Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket. Rated for 120V, 30W max. only. Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP. Spun .063 aluminum reflector. Specify interior finish: W–White, diffused G–Gold A–Anodized MOUNTING Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations.
Opis
  • • 10W max. for vintage filament style LED lamp, by others. • 40W max. for incandescent lamp, by others.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyluma_e26
  • Rodzina produktuDownlights
  • Grupa produktuLUMA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone