Opublikuj swoje produkty
STICK SLT4 - Trim 20 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

STICK SLT4 - Trim 20 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

CONSTRUCTION • SLT4 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline pendant fixture that can stand-alone or be connected to additional Stick sections. Each section requires its own power feed. • Driver housing is aluminum extrusion with matte anodized finish. Back side has 7/8” opening for direct conduit feed; not intended for J-box mount. • 8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. • Specify XP for additional length (25 ft. max.). WHITE LEDs • Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI. • W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures. CUSTOM LUMEN OUTPUT Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.
Opis
  • LED OPTIONS 120/277V, 50/60 Hz. STANDARD DIMMING Programmable, 0–10V, dims to 1%. LUTRON DIMMING DRIVERS BDIM-W9 • Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire • Dims to 1% BDIM-W11 • Lutron EcoSystem LDE14 Series • Dims to 1% • Fade to off. EMERGENCY Voltage must be specified EM7–7W for 90 minutes. EM12 –12W for 90 minutes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystick_slt4_trim_20
  • Rodzina produktuStrip Lights
  • Grupa produktuLED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone