Opublikuj swoje produkty
SWING SLW5 - Trim 09 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

SWING SLW5 - Trim 09 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

CONSTRUCTION • SLW5 is a single 2, 3 and 4 ft. stand-alone surface mount fixture. Each fixture requires its own power feed. • Zinc aluminum alloy and aluminum extrusion, with a matte anodized finish. • Back plate has a 7 /8” opening for direct conduit feed and is not intended for J-box mount. • cUL listed for damp locations. WHITE LEDs • Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI. • W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures. CUSTOM LUMEN OUTPUT Factory-set custom reduced lumen output driver configuration. Order XL . Specify lumens.
Opis
  • LED OPTIONS: 120/277V, 50/60 Hz. STANDARD DIMMING Programmable, 0–10V, dims to 1%. LUTRON DIMMING DRIVERS BDIM-W9 • Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire • Dims to 1% BDIM-W11 • Lutron EcoSystem LDE14 Series • Dims to 1% • Fade to off.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyswing_slw5_trim_09
  • Rodzina produktuStrip Lights
  • Grupa produktuLED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone