Opublikuj swoje produkty
SWING SLW6 - Trim 18 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

SWING SLW6 - Trim 18 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

CONSTRUCTION • SLW6 is a double 2, 3, 4 ft. pendant fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing. • Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance. The back plate has a 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps, or from anywhere along the Rail housing • 8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. • Specify XP for additional pendant length (25 ft. max.). WHITE LEDs • Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI. • W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures. CUSTOM LUMEN OUTPUT Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.
Opis
  • LED OPTIONS 120/277V, 50/60 Hz. STANDARD DIMMING Programmable, 0–10V, dims to 1%. LUTRON DIMMING DRIVERS BDIM-W9 • Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire • Dims to 1% BDIM-W11 • Lutron EcoSystem LDE14 Series • Dims to 1% • Fade to off. EMERGENCY Charge indicator light and test switch visible from below. (Remote test switch available.) Voltage must be specified EM7–7W for 90 minutes. EM12 –12W for 90 minutes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyswing_slw6_trim_18
  • Rodzina produktuStrip Lights
  • Grupa produktuLED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone