Opublikuj swoje produkty
Ogrodzenia palisadowe Atlantic Guard
Ogrodzenia palisadowe Atlantic Guard
Ogrodzenia palisadowe Atlantic Guard
    Demex AB

    Ogrodzenia palisadowe Atlantic Guard

    Ogrodzenia palisadowe Atlantic Guard sprawiają wrażenie estetycznych i solidnych, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Łatwe w montażu panele zwiększają ochronę posesji, zapewniając jednocześnie elegancki i profesjonalny wygląd.
    Opis
    • Ogrodzenie palisadowe Atlantic Guard, dzięki swojej prostej konstrukcji, może być dostarczane w praktycznie dowolnej wysokości.

      Profile pionowe: 15 × 15 mm

      Profile poziome: 50 × 30 mm

      Długość panelu: 3000 mm

      Wysokość panelu: 500–2400 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie).

      Ogrodzenie Harbor jest dostępne we wszystkich kolorach (zawsze ocynkowane ogniowo jako wstępna obróbka). Najpopularniejsze opcje to:

      Panele: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (MG), oliwkowozielone (OG), czarne (SV)

      Słupki: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (MG), oliwkowozielone (OG), czarne (SV)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAtlantic-Guard
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPalisade fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-04
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText