Opublikuj swoje produkty
Ogrodzenia palisadowe Iberia Guard
Ogrodzenia palisadowe Iberia Guard
Ogrodzenia palisadowe Iberia Guard
    Demex AB

    Ogrodzenia palisadowe Iberia Guard

    Ogrodzenia palisadowe Iberia Guard to zarówno estetyczne, jak i solidne rozwiązanie, które świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Łatwe w montażu panele zwiększają ochronę posesji, zapewniając jednocześnie elegancki i profesjonalny wygląd.
    Opis
    • Ogrodzenia palisadowe Iberia Guard, dzięki swojej prostej konstrukcji, mogą być dostarczane w praktycznie dowolnej wysokości. Profile pionowe: 20 × 20 mm Profile poziome: 50 × 30 mm Długość panelu: 3000 mm Wysokość panelu: 500–2400 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie). Ogrodzenia Iberia są dostępne we wszystkich kolorach (zawsze ocynkowane ogniowo jako wstępna obróbka). Najpopularniejsze opcje to: Panele: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (MG), oliwkowozielone (OG), czarne (SV) Słupki: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (MG), oliwkowozielone (OG), czarne (SV)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIberia-Guard
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPalisade fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-04
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText