Opublikuj swoje produkty
Brama składana Jet-Gate
Brama składana Jet-Gate
    Demex AB

    Brama składana Jet-Gate

    Jet-Gate to zautomatyzowana brama składana, zaprojektowana do zabezpieczania wjazdów o szerokości do 8 metrów. Superszybka praca: regulowana prędkość robocza w zakresie 300–1200 mm/s Wysoka częstotliwość użytkowania: możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania na godzinę Konstrukcja oszczędzająca miejsce: wymaga minimalnej przestrzeni na ruch skrzydła bramy Certyfikowane komponenty: wyprodukowane z zatwierdzonych, standardowych komponentów Brak bramy nad głową: idealna dla placów budowy z wysokimi pojazdami Brak szyn: brak szyn na podjeździe, dzięki czemu brama nadaje się do pojazdów ciężarowych i odśnieżania System ramion przegubowych: zapewnia szybkie i niezawodne otwieranie i zamykanie, nawet w obszarach o dużym zaśnieżeniu W pełni automatyczna obsługa 5 lat gwarancji
    Opis
    • WZÓR JETTGATE

      Wzór szwedzki

      Konstrukcja ramy: 80x60 mm

      Profil 25x25 mm

      Słupki 180x180 mm

      Wykonana z wytrzymałej stali ocynkowanej lub powlekanej w różnych kolorach GALV FE

      Wykonana z trzema rzędami drutu kolczastego na górze, aby przypominała pobliskie ogrodzenie i spełniała wymogi ubezpieczeniowe lub bez, w zależności od potrzeb

      WERSJA STANDARDOWA

      Napędzana

      Konstrukcja wspornikowa

      Wysokość bramy 2000 mm + 3 rzędy drutu kolczastego

      Standardowa szerokość bramy dwuskrzydłowej 4000-8000 mm.

      Brama może być dostarczona w wersji pojedynczej lub podwójnej wzory.

      FOTOKOMÓRKA/Pętle

      Paski bezpieczeństwa

      Magnetyczne

      Zamek szyfrowy

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJet-Gate-Folding-Gate
    • Rodzina produktuGates
    • Grupa produktuFolding gates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-03
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bramy

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText