Opublikuj swoje produkty
Portugalski system paneli ochronnych
Demex AB

Portugalski system paneli ochronnych

Uniwersalny system ogrodzeniowy do różnych zastosowań. System słupków, który jest niezwykle łatwy w montażu na nierównym terenie, sprawia, że ​​panele Portugal Guard doskonale nadają się do wielu zastosowań. Portugal Guard to system ogrodzeniowy, który łączy się w sposób ciągły lub na słupkach. Portugal Guard nadaje się do instalacji o wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i wzornictwa, dlatego jest popularnym wyborem w obiektach przemysłowych i publicznych. Portugal Guard jest dostępny w praktycznie każdej wysokości. System składa się z pionowych profili przyspawanych do poziomych profili, słupków i elementów łączących, i może być uzupełniony o systemy bram z tym samym wypełnieniem.

Zastosowanie

Parki, instytucje publiczne, lotniska i obiekty wojskowe, szkoły, tereny przemysłowe, a także place zabaw i obiekty sportowe.

Solidny, bezpieczny i estetyczny

Portugal Guard to system ogrodzeniowy, który zachowuje swój kształt i sprawia profesjonalne wrażenie. Składa się z panelu o pionowych i poziomych sekcjach i jest dostępny z prostą, łukowatą końcówką oraz z czubkiem lub bez.

Opis
    • Przekroje pionowe: kwadratowe profile 30×20 mm
    • Przekroje poziome: kwadratowe profile 50×30 mm
    • Odstęp między profilami pionowymi: 100 mm
    • Długość panelu: 3000 mm
    • Wysokość panelu: od 500 do 2400 mm (inne wysokości na zamówienie)

    Dzięki prostej konstrukcji systemu ogrodzeniowego Portugal Guard, można go dostarczyć praktycznie w każdej wysokości.
    Portugal Guard jest dostępny we wszystkich kolorach (zawsze ocynkowany ogniowo jako wstępna obróbka). Najpopularniejsze z nich to:

    • Panele: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (RAL 6009), oliwkowozielone (RAL 6013), czarne (RAL 9005)
    • Słupki: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (RAL 6009), oliwkowozielone (RAL 6013), czarne (RAL 9005)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyportugal-guard-panel-system
  • Rodzina produktuFence
  • Grupa produktuPalisade fence
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-07
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

Dostępny w krajach:

Europa