Opublikuj swoje produkty
Solidna przemysłowa bramka dla pieszych
Demex AB

Solidna przemysłowa bramka dla pieszych

Solidna przemysłowa bramka dla pieszych to najlepiej sprzedające się rozwiązanie firmy Demex, zapewniające płynny i bezpieczny ruch pieszych w obiektach przemysłowych i komercyjnych. Brama może być dostarczona w wersji przygotowanej do montażu zamków kodowych lub czytników kart, co umożliwia kontrolowany dostęp i integrację z istniejącymi systemami kontroli dostępu. Po podłączeniu do systemu kontroli dostępu umożliwia pełny monitoring obecności personelu na terenie posesji. Dostępna z różnymi opcjami wypełnienia, wykończeniami kolorystycznymi i systemami zamykania, brama może zostać dostosowana zarówno do wymogów bezpieczeństwa, jak i preferencji architektonicznych.
Opis
  • Wersja standardowa System zamykania: C-Lock (zamek ASSA) Szerokość w świetle: 1000 mm Wysokość całkowita: 2250 mm Kąt otwarcia: 90° Słupki: 90 × 90 × 3 mm Długość: 2900 mm Ościeżnica: Profile stalowe 60 × 60 × 1,5 mm Profile wypełnienia: Profile stalowe 20 × 20 × 1,0 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRobust-Ganggrind
  • Rodzina produktuGates
  • Grupa produktuSwing gate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-07
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bramy

Dostępny w krajach:

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText