Opublikuj swoje produkty
Solidna przemysłowa brama skrzydłowa
Demex AB

Solidna przemysłowa brama skrzydłowa

Brama przemysłowa Robust Swing to najlepiej sprzedające się rozwiązanie bram skrzydłowych Demex, zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach przemysłowych. Zapewnia przejścia o szerokości do 6 metrów w wersji jednoskrzydłowej lub do 12 metrów w wersji dwuskrzydłowej, oferując elastyczność dla szerokiej gamy punktów dostępu. Zbudowana w oparciu o tę samą wiodącą na rynku technologię, która uczyniła bramy skrzydłowe Demex preferowanym wyborem w całej Skandynawii, brama przemysłowa Robust łączy w sobie trwałość, niezawodność działania i minimalistyczny skandynawski design. Dostępna zarówno w wersji ręcznej, jak i w pełni zautomatyzowanej, może być dostosowana do konkretnych wymagań bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Opis
  • Standardowa konstrukcja

    Konstrukcja ramy: profile stalowe 60 × 60 mm

    Profile wypełnienia: profile stalowe 20 × 20 mm

    Słupki: 90 × 90 mm

    Wykonane z wytrzymałej stali konstrukcyjnej

    Cynkowane ogniowo lub malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL na życzenie

    Wyposażone w trzy rzędy drutu kolczastego, co zapewnia bezproblemową integrację z sąsiednimi systemami ogrodzeniowymi i spełnia wymogi bezpieczeństwa ubezpieczeniowego

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRobust-Industrial-Swing-Gate
  • Rodzina produktuGates
  • Grupa produktuSwing gate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-03
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bramy

Dostępny w krajach:

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText