Opublikuj swoje produkty
Ogrodzenia palisadowe Shoreline Guard
Ogrodzenia palisadowe Shoreline Guard
Ogrodzenia palisadowe Shoreline Guard
    Demex AB

    Ogrodzenia palisadowe Shoreline Guard

    Ogrodzenia palisadowe Shoreline Guard sprawiają wrażenie estetycznych i solidnych, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Łatwe w montażu panele zwiększają ochronę posesji, zapewniając jednocześnie elegancki i profesjonalny wygląd.
    Opis
    • Ogrodzenia palisadowe ShorelineGuard, dzięki swojej prostej konstrukcji, mogą być dostarczane w praktycznie dowolnej wysokości. Profile pionowe: Ø 25 mm Profile poziome: 50 × 30 mm Długość panelu: 3000 mm Wysokość panelu: 500–2400 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie). Ogrodzenia Shoreline są dostępne we wszystkich kolorach (zawsze ocynkowane ogniowo jako wstępna obróbka). Najpopularniejsze opcje to: Panele: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (MG), oliwkowozielone (OG), czarne (SV) Słupki: ocynkowane (FZV), ciemnozielone (MG), oliwkowozielone (OG), czarne (SV)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyShoreline-Guard
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPalisade fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-04
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText