Opublikuj swoje produkty
Ogrodzenie panelowe Viking Basic
Ogrodzenie panelowe Viking Basic
    Demex AB

    Ogrodzenie panelowe Viking Basic

    Viking Basic może być dostarczony w praktycznie dowolnej wysokości. System składa się z paneli z siatki zgrzewanej punktowo, słupków i akcesoriów montażowych, a także może być uzupełniony o systemy bram z tym samym wypełnieniem siatkowym. Panele Viking Basic zostały zaprojektowane dla tych, którzy poszukują czegoś bardziej wytrzymałego niż ogrodzenie z siatki, ale uważają, że Viking Guard i Viking Safe są nieco zbyt ciężkie. W przeciwieństwie do Viking Guard i Viking Safe, panele Viking Basic posiadają wzmacniające wygięcia, które sprawiają, że są bardzo sztywne i łatwe w obsłudze.
    Opis
    • PANELE VIKING BASIC Drut pionowy: Ø 5 mm Drut poziomy: Ø 5 mm Rozmiar oczek: 50/200 lub 100/200 mm Długość panelu: 2510 mm Wysokość panelu: 630–2430 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie) SŁUPKI VIKING BASIC Słupki Viking Basic Beta Słupki Viking Basic Safety Słupki Viking Basic Speedfix Słupki Viking Basic PS Safety Słupki Viking Basic Masterfix
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyViking-Basic
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPanel fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-07
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText