Opublikuj swoje produkty
System ogrodzeniowy Viking Guard
System ogrodzeniowy Viking Guard
    Demex AB

    System ogrodzeniowy Viking Guard

    Znaczenie bezpiecznej ochrony obwodowej wzrosło w ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby włamań. System ogrodzeniowy Viking Guard został zaprojektowany dla osób, które wymagają czegoś więcej niż standardowe ogrodzenie z siatki drucianej i poszukują wyższego poziomu bezpieczeństwa połączonego z profesjonalnym wyglądem. Panele Viking Guard to najmocniejszy z trzech systemów paneli Demex: Viking Basic, Viking Safe i Viking Guard. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić zwiększoną ochronę w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki systemowi słupków, który jest niezwykle łatwy w montażu nawet na nierównym terenie, Viking Guard doskonale nadaje się do wymagających środowisk. Panele można montować w sposób ciągły lub mocować bezpośrednio do słupków, co zapewnia elastyczność projektowania i budowy. Viking Guard jest szczególnie odpowiedni do instalacji o wysokich wymaganiach zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i estetyki, co czyni go popularnym wyborem w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. System jest dostępny w praktycznie wszystkich wysokościach i składa się z paneli siatkowych zgrzewanych punktowo, słupków i elementów mocujących. Można go również uzupełnić o pasujące systemy bram z tym samym wypełnieniem siatkowym.
    Opis
    • PANELE OGRODZENIOWE VIKING GUARD Drut pionowy: ø 6 mm Drut poziomy: ø 8 mm (podwójny) Rozmiar oczek: 50/200 lub 100/200 mm Długość panelu: 2510 mm Wysokość panelu: 630 do 2430 mm (inne wysokości na zamówienie) SŁUPKI OGRODZENIOWE VIKING GUARD Słupki Viking Speed Słupki Viking Alfa Słupki Viking Beta DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ Panele i słupki są ocynkowane ogniowo metodą galwaniczną GALV-FE zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 – co gwarantuje dłuższą żywotność – lub pokryte wysokiej jakości powłoką proszkową Z-LACK. W połączeniu z cynkowaniem przeprowadzana jest mechaniczna obróbka wstępna w celu uzyskania optymalnej powierzchni. Gruntowanie proszkiem epoksydowym gwarantuje lepszą przyczepność i optymalną żywotność powłoki. Powłoka proszkowa Z-LACK z dodatkiem poliestru zapewnia optymalną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyViking-Guard
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPanel fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-07
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText