Opublikuj swoje produkty
System ogrodzeń więziennych Viking
Demex AB

System ogrodzeń więziennych Viking

Viking Prison to system ogrodzeniowy o wysokim poziomie bezpieczeństwa, przeznaczony do zakładów karnych i innych środowisk wymagających maksymalnej ochrony obwodowej. Sztywna konstrukcja z siatki spawanej zachowuje integralność strukturalną przez długi czas, zapewniając jednocześnie solidny i profesjonalny wygląd. Pionowe i poziome druty stalowe są punktowo zgrzewane na każdym skrzyżowaniu, tworząc mocną i stabilną konstrukcję paneli, odporną na odkształcenia i manipulacje. Każdy projekt jest projektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi na miejscu. Słupki są zazwyczaj osadzane w betonowych fundamentach w rozstawie 2500 mm. Panele ogrodzeniowe są zazwyczaj montowane bezpośrednio do słupków za pomocą płaskich prętów stalowych wyrównanych z profilem słupka i zabezpieczonych śrubami przelotowymi w odstępach co 300 mm, wyposażonymi w nakrętki zabezpieczające od strony chronionej.
Opis
  • Siatka pionowa i pozioma: Ø 4,0 mm Rozmiar oczek: 76,2 × 12,7 mm Szerokość panelu: 2515–3658 mm (standardowo 2515 mm) Wysokość panelu: 990–6096 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyviking-prison
  • Rodzina produktuFence
  • Grupa produktuPanel fence
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-07
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

Dostępny w krajach:

Europa