Opublikuj swoje produkty
System ogrodzeniowy Viking Safe
System ogrodzeniowy Viking Safe
    Demex AB

    System ogrodzeniowy Viking Safe

    Panele Viking Safe to druga najmocniejsza opcja w ofercie paneli Demex, plasująca się pomiędzy Viking Guard a Viking Basic. System oferuje niezawodną równowagę między bezpieczeństwem, trwałością i wzornictwem. Dzięki systemowi słupków, który jest łatwy w montażu nawet na nierównym terenie, Viking Safe nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Panele można montować w sposób ciągły lub mocować bezpośrednio do słupków, co zapewnia elastyczność układu i konstrukcji. Viking Safe idealnie nadaje się do instalacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa i estetyki, co czyni go popularnym wyborem w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. System jest dostępny w praktycznie wszystkich wysokościach i składa się z paneli siatkowych zgrzewanych punktowo, słupków i elementów mocujących. Można go również uzupełnić o pasujące systemy bram z tym samym wypełnieniem siatkowym.
    Opis
    • PANELE VIKING SAFE Drut pionowy: ø 5 mm Drut poziomy: ø 6 mm (podwójny) Rozmiar oczek: 50/200 lub 100/200 mm Długość panelu: 2510 mm Wysokość panelu: 630 do 2430 mm (inne wysokości na zamówienie) SŁUPKI OGRODZENIOWE VIKING SAFE Słupki Viking Safe Speed Słupki Viking Safe Alfa Słupki Viking Safe Beta DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ Panele i słupki są ocynkowane ogniowo metodą galwaniczną GALV-FE zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 – co gwarantuje dłuższą żywotność – lub pokryte wysokiej jakości powłoką proszkową Z-LACK. W połączeniu z cynkowaniem przeprowadzana jest mechaniczna obróbka wstępna w celu uzyskania optymalnej powierzchni. Gruntowanie proszkiem epoksydowym gwarantuje lepszą przyczepność i optymalną żywotność powłoki. Powłoka proszkowa Z-LACK z dodatkiem poliestru zapewnia optymalną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyViking-Safe
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPanel fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-07
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText