Opublikuj swoje produkty
Inteligentny system ogrodzeniowy Viking
Inteligentny system ogrodzeniowy Viking
    Demex AB

    Inteligentny system ogrodzeniowy Viking

    Ogrodzenie Viking Smart z kutego żelaza to ciągły, przegubowy system palisadowy z opcjonalnymi zakończeniami w kształcie grotów na rurach profilowych oraz zwieńczeniami słupków z ozdobnymi kulkami. Ogrodzenie Viking Smart zbudowane jest z paneli i słupków palisadowych. Panele posiadają poziome profile o wymiarach 50 × 30 mm oraz przegubowe profile pionowe o wymiarach 25 × 25 mm z kutymi zakończeniami w kształcie grotów. Słupki mają wymiary 60 × 60 × 2 mm i są wyposażone w kute zwieńczenie w kształcie kulki. Każdy panel ma długość 3000 mm, ale jest połączony w sposób ciągły, tworząc ogrodzenie bez widocznych łączeń. Odstęp między profilami wynosi 100 mm.
    Opis
    • Profile pionowe: 25 × 25 mm

      Profile poziome: kwadratowe rury 50 × 30 mm

      Długość panelu: 3000 mm

      Wymiary słupków: 60 x 60 mm

      Wysokości ogrodzenia: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Wysokości ogrodzenia: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Kolory ogrodzenia: Ocynk ogniowy, czarny, zielony (ciemny odcień), szary, biały

      Uwaga: Są to standardowe wysokości i kolory. Zamówienia niestandardowe w dowolnym wymiarze i dowolnym kolorze RAL lub NCS są dostępne na życzenie.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyViking-Smart
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuPanel fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-07
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText