Opublikuj swoje produkty
Blue Car

Blue Car

4.4 z 5 gwiazdek4.4(320 recenzje)

Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.

Opis
  • modelled in 3DS Max!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyblue-car
  • Rodzina produktuEntourage
  • Grupa produktuCars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-09
  • Numer edycji2
Linki
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Samochody
  • Kod ETIMEG000020
  • Nazwa ETIMCircuit breakers and fuses
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBatch Cars/Transports

Dostępny w krajach:

Europa