Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Halloween Pumpkin

Odniesienie unikalne: Halloween-Pumpkin
Producent: BIMobject (Demo)
Rodzina produktu: Charity
Grupa produktu: Children of the World
Szerokość (mm): 300
Wysokość (mm): 250
Głębokość (mm): 300
Data publikacji: 2013-12-31
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Happy Halloween!



/BIMobject® Team

gdfhoshdgshdg


Główny materiał: Organic
Materiał wtórny: Organic
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 12

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Other

Nazwa Wartość
Bicycle Capacity 5 — 10

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By matthew@bimobject.com
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By matthew@bimobject.com

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone