Opublikuj swoje produkty
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(13 recenzje)
    Vico Magistretti - 1991 Japanese delicacy for a self-supporting modular bookcase, for infinite and also corner configurations. A few simple lines give form to a true classic for the home or office. The slender internal dividers can be adjusted for storage of books of different sizes. Material Structure in solid wood. Wood particle-board panels, veneered. Mobile internal shelves and vertical dividers in painted wood particle board. Base (feet/wheels): Adjustable feet. Finish / Colour: Natural oak or black walnut, finished with transparent acrylic open-pore varnish. Shelves and vertical dividers painted in eggshell white, only for oak version, or in venereed black walnut. Note: The internal shelves can be placed in five positions at a distance of 32 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytani_moto
    • Rodzina produktuBookcase
    • Grupa produktuTani Moto
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2070
    • Szerokość (mm)1040
    • Głębokość (mm)330
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble