Opublikuj swoje produkty
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    Opis
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAir-Kit-4
    • Rodzina produktuBicycle Racks
    • Grupa produktuBike Repair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC namePumps
    • UNSPSC code401515

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Azja
    Australia
    Kanada
    Chile
    Holandia
    Hongkong
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Kolumbia
    Islandia
    Izrael
    Stany Zjednoczone
    Norwegia
    Katar
    Szwecja
    Singapur
    Węgry
    Wielka Brytania

    Podobne produkty