Opublikuj swoje produkty
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
    Dero

    Bike Bike Rack

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)
    Make a statement

    The Bike Bike Rack is an eye-catching, functional piece of street art. It welcomes people on bikes and provides them a secure, convenient place to park.

    Parks two to four bikes.

    Opis
    • Dimensions: 67"W x 42"H

      Materials: 1.5” OD 11 Gauge Tube. All open ends are capped to preventmoisture from entering. All welds are MIG welds aroundentire circumference of joined pieces.

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydero-bike-bike-rack
    • Rodzina produktuBicycle Racks
    • Grupa produktuBike Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)42
    • Szerokość (cale)67
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Azja
    Australia
    Kanada
    Chile
    Holandia
    Hongkong
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Kolumbia
    Islandia
    Izrael
    Stany Zjednoczone
    Norwegia
    Katar
    Szwecja
    Singapur
    Węgry
    Wielka Brytania