Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Optical Turnstile with Barrier Arm

Odniesienie unikalne: dsi-003
Producent: Designed Security, Inc.
Rodzina produktu: Turnstiles
Grupa produktu: Optical Turnstile
Data publikacji: 2017-02-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)

ES831 bi-directional optical turnstiles with hands-free barrier arms enhance the security of access control systems. The ES831 provides a visual as well as a psychological barrier while communicating to pedestrians that authorization is required to gain access to a facility or area.


Where high-speed pedestrian throughput and aesthetics are priorities, ES831 barrier arm turnstiles can grant access for up to 60 people per minute per lane and are surfaced to match the interior of any lobby with standard or custom designs and finishes. Compatible with most reader and access control technology, they detect, deter, and report attempts to enter without a valid card or by “tailgating” behind authorized personnel.


Click here to read our US Green Building Council Leadership in Energy & Environmental Design Rating Statement.


Click here to read Certification of Compliance of Designed Security, Inc. Products to the Buy American Act.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Bramy
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Nazwa Wartość
Power 24VDC @ 4 amps. per Walkway

Designed Security, Inc.

Properties

Nazwa Wartość
Barrier Dimensions 17.5" long Machined aluminum
Throughput 60 people per minute per lane
Bollard Dimensions 64” L x 38” H x 10” W with rounded ends | 48” L x 38” H x 10” W with square ends
Passage Configuration Card-in/Free-exit | Card-in/Card-out
Mounting Direct mounting to finished floor, Floor plate
Common Applications Larger public/private use Lobbies, Fitness centers, Dormitories, Libraries
Visual and Audible Annunciation Passageway status, Valid card, invalid card, alarm condition
Warranty The DSI Optical Turnstile Product you have purchased is warranted to be free of defects in material and workmanship when properly installed, used and maintained according to instructions. DSI will, for a period of three (3) years from date of purchase, repair or replace any part which, upon our examination, proves to be defective under normal use. DSI/DETEX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE ARISING OUT OF THE FAILURE OF THIS DEVICE.
Finish Top Surface: DuPont Corian<sup>&reg;</sup> Solid Surface Midnight and Stainless Steel. Side Surface: Stainless Steel and Acrylic panels. Custom colors and finishes available.
US Ownership and Made in USA Yes

BIMobject®