Opublikuj swoje produkty
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm and 2100 mm

    ADVANTAGES

    Integrated gutter with drainage to the right or left.

    Optional spotlights.

    One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.

    Craft-built.

    Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

    Opis
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAngled1600
    • Rodzina produktuStandard
    • Grupa produktuAngled
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • OmniClass Number23-13 35 25 11
    • OmniClass TitlePrefabricated Shell Roofs