Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Box Classic 1500

Odniesienie unikalne: BoxClassic1500
Producent: Designtak
Rodzina produktu: Standard
Grupa produktu: Box Classic
Szerokość (mm): 1500
Wysokość (mm): 300
Głębokość (mm): 950
Data publikacji: 2017-08-29
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 1500
Depth (mm): 950
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 300
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 2 pcs


Główny materiał: Sheet metal
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 25

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing accessories
Kod UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Kod: L3825
Uniclass 1.4 Opis: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Kod: EF_30_10
Uniclass 2015 Opis: Roofs
Numer OmniClass: 23-13 35 25 11
Tytuł OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Steel sheet
Height 300 mm
Installation Method Rail
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone