Opublikuj swoje produkty
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm, 2100 mm and 2600 mm ADVANTAGES Integrated gutter with drainage to the right or left. Optional spotlights. One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Opis
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHipped1600
    • Rodzina produktuStandard
    • Grupa produktuHipped
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • OmniClass Number23-13 35 25 11
    • OmniClass TitlePrefabricated Shell Roofs