Opublikuj swoje produkty
DDS Series -Door opener drives
DDS Series -Door opener drives

    DDS Series -Door opener drives

    Performance features

    - For opening single‑leaf doors up to 90°
    - With motor electronics controlled via microprocessor
    - High force of pressure due to special chain stabilisation
    - Control output for on‑site electronic door release
    - Guarantees the necessary supply air and open escape routes
    - The door remains operable by hand
    - Automatic motor lock, Ikon or Ehem, can be combined
    - Programmable drive functions and different drive parameters
    - Additional passive and active anti‑trap protection system for the main closing edges
    - Bracket set included

    Opis
    • Technical data

      Supply: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Force of pressure: 500 N
      Tensile force: 500 N
      Service life: 20000 double strokes
      Stroke: 500 mm
      OPEN running speed: 11.8 mm/s
      CLOSED running speed: 11.8 mm/s
      Type of protection: IP32
      Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperature range: -5 °C ... +75 °C *
      Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
      Housing: Aluminium
      Surface: Powder-coated
      Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
      Connection: 2.5 m silicone cable

      * In accordance with VdS 2580

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydds_series
    • Rodzina produktuDrives
    • Grupa produktuSpecial drives
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)522
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • UNSPSC nameDoor openers
    • UNSPSC code30171512