Opublikuj swoje produkty
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
    Zarchiwizowane

    Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant

    Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks
    Opis
    • • Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks • Special design for easy installation using dry fixed system technology, offering beautiful look without concrete stain, and leak prevention • Lightweight, structure cost saving, and applicable to wooden roof frame • Antifungal and antilagae coatings for long-lasting color without black stains like clay roof
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDiamond_Fiber_Cement_Roof_Tile_JEARANAI_Elegant
    • Rodzina produktuRoof
    • Grupa produktuFiber Cement Roof Tile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy