Odniesienie unikalne: | sunworker |
---|---|
Producent: | Dickson Constant |
Rodzina produktu: | Solar Protection |
Grupa produktu: | Screen |
Szerokość (mm): | 3000 |
Głębokość (mm): | 0.42 |
Data publikacji: | 2017-10-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Modele pokazowe |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Velum
- Conservatory blind
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
Odnośnik do danych produktu: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Opis techniczny: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
Kod GTIN: | 39219060 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/dickson-constant/product/sunworker
Główny materiał: | Polyester |
---|---|
Materiał wtórny: | PVC |
Zaprojektowane w: | France |
Wyprodukowane w: | France |
Waga netto (kg): | 300 |
Kategoria BIMobject: | Okna - Rolety |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Object |
Nazwa UNSPSC: | Window screens |
Kod UNSPSC: | 30171614 |
Uniclass 1.4 Kod: | L422 |
Uniclass 1.4 Opis: | Blinds |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 Opis: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 Opis: | Blinds and shading devices |
NBS Reference Kod: | 58-08 |
NBS Reference Opis: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
Numer OmniClass: | 23-17 21 13 11 |
Tytuł OmniClass: | Window Blinds |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®