Opublikuj swoje produkty
Recessed Square Aluminum Porch Columns

Recessed Square Aluminum Porch Columns

Our detailed recessed square aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural square columns are offered in 6” and 8” widths. DSI Columns are ideal for commercial and residential uses. Our columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary). DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaluminum-square-recessed-columns
  • Rodzina produktuPorch Columns
  • Grupa produktuAluminum Columns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kolumny
  • Klasyfikacja IFCKolumna
  • UNSPSC nameColumns
  • UNSPSC code30161902
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriptionColumns
  • OmniClass Number23-13 35 11 13 11
  • OmniClass TitleColumns

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone