Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Våningsregister 1x1 A4 aluminium

Odniesienie unikalne: VRm11-9998-1000
Producent: DinBox
Rodzina produktu: Våningsregister
Grupa produktu: Alu
Szerokość (mm): 268
Wysokość (mm): 405
Głębokość (mm): 30
Data publikacji: 2016-08-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 2.2

Kategoria BIMobject: Oznakowanie - Oznakowanie
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: JW7
Uniclass 1.4 Opis: Display and information
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Opis: Poster display units
NBS Reference Kod: 31-25
NBS Reference Opis: Display And Presentation Boards
Numer OmniClass: 23-19 11 23
Tytuł OmniClass: Poster Display Units