Opublikuj swoje produkty
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Inspire confidence in every area of your facility with quality recycled rubber sport flooring underfoot. From the first step to the last rep Sport Mat fitness flooring is there to support health and recreation at every level. Whether its skates or weights, rolling loads or rough equipment edges our recycled rubber flooring will out-perform the competition and look good doing it. 

    Skontaktuj się z Dinoflex

    Opis
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysport-mat
    • Rodzina produktuRubber Sports Flooring
    • Grupa produktuRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-02
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes