Opublikuj swoje produkty
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnychameleon_frame_valves
  • Rodzina produktuAir-in
  • Grupa produktuChameleon Frame Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-06-03
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameAir circulators
  • UNSPSC code40101602

Podobne produkty