Opublikuj swoje produkty
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

The air flow can be adjusted steplessly according to the weather conditions and needs. Alternatively, the valve can be equipped with an automatic bimetal adjuster, in which case it adjusts to the outdoor temperature on its own. Air-In wall valves can be used in houses with mechanical or gravitational air vent systems. The Air-In wall valve is a quality product made of galvanised, powder coated steel.Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywall_valves
  • Rodzina produktuAir-in
  • Grupa produktuWall Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)185
  • Szerokość (mm)185
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameAir circulators
  • UNSPSC code40101602

Podobne produkty