Opublikuj swoje produkty
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Zarchiwizowane

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydit-das107p
    • Rodzina produktuAutomatic Doors
    • Grupa produktuby Ditec
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)3300
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_75_30_23_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic sliding door operators
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors