Opublikuj swoje produkty
Ditec Valor L-N-P (2 wings)
Ditec Valor L-N-P (2 wings)
Ditec Valor L-N-P (2 wings)
    Ditec
    Zarchiwizowane

    Ditec Valor L-N-P (2 wings)

    Ditec Valor is the top of the range in Entrematic's offering. It's a high-tech, exceptionally well designed sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings). It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is TÜV approved. Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc. Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide. The product complies with all European directives and EN 16005.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydit-vall-2-wing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)3300
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne