Opublikuj swoje produkty
CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnychequer
  • Rodzina produktuPavement
  • Grupa produktuCHEQUER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701