Opublikuj swoje produkty
CLEANING PART WITH CAST-IRON BARS
DITON

CLEANING PART WITH CAST-IRON BARS

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycleaning_part_with_cast-iron_bars
  • Rodzina produktuSewerage program
  • Grupa produktuSlotted gutters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCSegment rury
  • UNSPSC nameRain gutters and accessories
  • UNSPSC code301517