Opublikuj swoje produkty
COVER ROOF
DITON

COVER ROOF

The stone wall caps Diton form an incredible decorative element. They will also protect the given area from the elements. They can be used as the end parts of garden fences and various types of wall. The wall caps also aesthetically compliment your concrete wall.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycover_roof
  • Rodzina produktuFence program
  • Grupa produktuCover roofs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520