Opublikuj swoje produkty
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycube
  • Rodzina produktuPavement
  • Grupa produktuCUBE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701