Opublikuj swoje produkty
DELTA
DITON

DELTA

Terraced sickle-shaped cinder blocks DELTA represent an easy and fast solidification of slopes. These cinder blocks are hollow which enables you to transform an unruly recessing hill into a flower bed. The sickle shape facilitates an intertwined support, it is practical and beautiful. Your garden or courtyard will achieve a completely new design thanks to the turf sickle-shaped cinder blocks DELTA.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydelta
  • Rodzina produktuSlope blocks
  • Grupa produktuSlope blocks DELTA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315