Opublikuj swoje produkty
DITON ALPACA
DITON

DITON ALPACA

Modern concrete outdoor tiles DITON ALPACA are products of the newest trends and up-to-date requirements, and as such, its elegance is dazzling. It goes very well with newer, modern buildings and refines classic housing. The modern DITON ALPACA product line looks exclusive; its elegance has no need for curves. Its perfection stands out among trees and blossoming flowers. But there is more to this product than its exceptional look. What makes this product attractive is its attributes and durability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyditon_alpaca
  • Rodzina produktuPavement
  • Grupa produktuALPACA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)140
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701