Opublikuj swoje produkty
DITON MOSAIC
DITON

DITON MOSAIC

High traffic areas, driveways, parking area, and wherever else it is required that the durable concrete surface bears weight well. This is best represented by DITON'S mosaic tiles that consist of four differently-sized stones forming a distinct structure for both smaller and bigger areas. MOZAIKA tiles are 80 millimetres tall which makes is perfect for places that require load bearing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyditon_mosaic
  • Rodzina produktuPavement
  • Grupa produktuMOSAIC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701